Fallback image
Product Image

Controlador de estação NG PRMS tipo RAF da Tartarini

O RAF é um sistema de automação de estação de gás natural que oferece um controle automatizado para qualquer tipo de estação de gás sem necessidade de intervenção de campo por um operador. O sistema consiste em um painel de controle, com um SW operacional da Emerson e uma tela sensível ao toque de 7 polegadas que opera circuitos de controle automatizados por meio de um atuador dedicado integrado aos reguladores ativos de um PRMS (estação de medição e redução de pressão) de gás natural. O RAF pode ser facilmente adapt_BRado em qualquer PRMS existente sendo necessário modificar apenas as linhas de deteção existentes. O RAF pode ser facilmente conectado aos sistemas SCADA existentes para comunicar-se por meio de RTUs existentes ou outros controladores por meio do protocolo Modbus RTU/TCP. Também está disponível uma interface de servidor web incorporada.

Principais características

  • Controle de pressão automatizado
  • Alteração do ponto de ajuste da pressão de saída automatizada
  • Divisão da vazão por várias linhas
  • Limitação da vazão máxima da estação
  • Melhoria na precisão do sistema de medição
  • Otimização do sistema de aquecimento para reduzir o autoconsumo e as emissões de GEE
  • Monitoramento das condições de operação mais importantes e diagnóstico remoto
  • Funções personalizadas