Interruptor Pneumático Série V/31-2-E Tartarini™
Principais características
- Aumento da vazão total da estação
- Utiliza-se apenas a força pneumática fornecida pelo gás natural, sem a necessidade de energia elétrica.
- Nível de ruído da estação reduzido em virtude de uma menor vazão em cada corrente
- Fácil adapt_BRação à estação existente
- Não afeta o sistema de segurança da estação. A série de interrupt_BRores pneumáticos V/31-2-AP-E tem uma reação de fechamento para falhas. Em caso de falha, a estação funcionará de acordo com sua configuração original (fluxo principal em serviço, fluxo de back-up em stand-by)