Válvula de alívio de pressão acionada por mola Tartarini™ série V/50, V/60 e V/20-2
As válvulas de alívio automáticas e acionadas por mola são projetadas para manter a pressão da linha abaixo dos valores predefinidos. Elas são montadas a jusante dos reguladores e realizam a função específica de liberar pequenas quantidades de gás, caso o regulador não feche adequadamente. A série V está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e é classificada em Máx. Categoria I
Principais características
- Capacidade de liberação efetiva
- Tamanho compacto
- Fácil manutenção
Produtos relacionados