Fallback image
Product Image

Preventores pequenos de retorno de fluxo Figure DC03 da ValvCheQ

Válvulas de retenção dupla com conexões roscadas BSP para aplicações com classificação de risco médio.

Principais características

  • Projeto compacto e leve.
  • Manutenção em linha e no local.
  • Sem necessidade de uso de ferramentas especiais para manutenção.
  • Aprovado para serviço de água quente até 90 ºC.
  • Fácil manutenção com um kit de vedação adequado para seis válvulas.
  • Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.