Preventores de retorno de fluxo Figure SCDA03 da ValvCheQ
Conjunto de detector de retenção única para aplicações de baixo risco com conexões flangeadas e ranhuradas por rolo
Principais características
- Projeto compacto e simples.
- Manutenção em linha e no local.
- Sem necessidade de uso de ferramentas especiais para manutenção.
- Olhais de elevação para auxiliar na instalação.
- Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.
- Revestido com FBE de acordo com AS/NZS 4158.
- Caminho de fluxo reto para máximo coeficiente de vazão.
- A entrada superior permite que todas as peças sejam acessadas facilmente.
- Componentes internos de aço inoxidável para resistência superior à corrosão.
- Conjuntos de válvulas de retenção totalmente restringidos para segurança inigualável.
- Corpo de ferro dúctil extremamente robusto e resistente ao impacto.
- Cada válvula é testada em bancada e rastreada com um número de série exclusivo.
Produtos relacionados