Fallback image
Product Image

Invólucros para Preventores de fluxo reverso ValvCheQ

Invólucros para produtos de prevenção contra retorno de fluxo

Principais características

  • Aço inoxidável para resistência superior à corrosão.
  • Disponível em configurações de válvula simples e dupla.
  • Mecanismo de travamento com olhal e grampo para permitir cadeados com chave genérica.
  • Mecanismo de travamento com chave genérica.
  • Pré-formado para permitir fácil instalação de dreno de 50 mm na parte inferior da caixa do transmissor.
  • Painel frontal totalmente em aço inoxidável ou janela de perspex disponível.