Fallback image
Product Image

Preventores de retorno de fluxo Figure DCDA03 da ValvCheQ

Conjunto do detector de retenção dupla para aplicações classificadas de risco médio com conexões de extremidade flangeadas e ranhuradas por rolo

O DCDA03 é um conjunto de detector de verificação dupla para aplicações com classificação de risco médio com conexões de extremidade flangeadas e ranhuradas por rolo.

Principais características

  • Projeto compacto e simples.
  • Manutenção em linha e no local.
  • Sem necessidade de uso de ferramentas especiais.
  • Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido com AS/NZS 4158.
  • Reto ao longo do caminho de vazão para maior coeficiente de vazão.