Preventores pequenos de retorno de fluxo Figure RP03 da ValvCheQ
Principais características
- Projeto compacto e leve
- Manutenção em linha e no local.
- Sem necessidade de uso de ferramentas especiais.
- Aprovado para serviço de água quente até 90 °C.
- Fácil manutenção com um kit de vedação adequado para seis válvulas.
- Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.