Fallback image
Product Image

Preventores médios de retorno de fluxo Figure RP03 ValvCheQ

O dispositivo RP03 com conexões de extremidade flangeadas que reduzem a pressão é adequado para aplicações com classificação de risco alto e médio.

Principais características

  • Projeto compacto e simples.
  • Manutenção em linha e no local.
  • Sem necessidade de uso de ferramentas especiais.
  • Apoios de elevação para auxiliar na instalação.
  • Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido com AS/NZS 4158.