Preventores grandes de retorno de fluxo Figure RP03 da ValvCheQ
O dispositivo RP03 com conexões de extremidade flangeadas que reduzem a pressão é adequado para aplicações com classificação de risco alto e grande.
Principais características
- Projeto compacto e simples.
- Manutenção em linha e no local.
- Sem necessidade de uso de ferramentas especiais.
- Apoios de elevação para auxiliar na instalação.
- Projetado e fabricado de acordo com AS/NZS 2845.1.
- FBE revestido com AS/NZS 4158.
- Reto ao longo do caminho de vazão para maior coeficiente de vazão.
- A entrada superior permite que as peças sejam acessadas facilmente.
- Interior em aço inoxidável para resistência superior à corrosão.
- Conjuntos de válvulas de retenção totalmente restringidos para segurança inigualável.
- Corpo de ferro dúctil extremamente robusto e resistente ao impacto.
- Cada válvula é testada em bancada e rastreada com um número de série exclusivo.
Produtos relacionados