Preventores médios de retorno de fluxo Figure SC03 da ValvCheQ
Principais características
- Comprimento do corpo curto para permitir a substituição de válvulas de retenção convencionais não testáveis.
- Fornecido com olhais de içamento para auxiliar na instalação.
- Projeto compacto e simples.
- Manutenção em linha e no local.
- Não são necessárias ferramentas especiais para manutenção.
- Projetado e fabricado de acordo com os requisitos da AS/NZS 2845.1.