Válvula triexcêntrica para oxigênio gasoso (GOX) da Vanessa™ série 30.000
Principais características
- Construção robusta totalmente em metal e resistente ao fogo.
- As sedes sobrepostas em Stellite® grau 21 resistente a queimaduras oferece excelente durabilidade.
- Os anéis de vedação formados em matrizes, obtidos a partir da folha Sigraflex® não reforçada, são compatíveis com o oxigênio e resistentes à oxidação.
- A gaxeta de duas peças minimiza o risco de emissão externa.
- Anel de vedação sólido redondo Nitronic® 50 (ou liga de cobre-berílio no caso do corpo da válvula Monel) com revestimento antifricção seco de dissulfeto de molibdênio testado quanto à compatibilidade com oxigênio.
- O eixo robusto de peça única é projetado para transferir/manter o torque de forma eficiente.