Fallback image
Product Image

Válvulas tri-excêntricas para oxigênio líquido (LOX) Vanessa™ série 30.000

Esta configuração da válvula tri-excêntrica Vanessa série 30.000 apresenta construção totalmente metálica, rotação do obturador sem atrito e assentamento por torque. Isso, combinado com uma seleção inovadora de materiais e processos de produção dedicados, garante funções excepcionais de isolamento e controle em temperaturas criogênicas em aplicações de oxigênio líquido (LOX).

Principais características

  • A construção totalmente metálica sem atrito e inerentemente antiestática (segura contra incêndio por design) elimina o risco de cadeia de ignição de oxigênio.
  • O revestimento do assento em Stellite® grau 21 resistente a queimaduras oferece excelente durabilidade.
  • O castelo estendido parafusado protege a gaxeta das temperaturas de serviço criogênicas.
  • Os anéis de vedação formados em matrizes, obtidos a partir da folha Sigraflex® não reforçada, são compatíveis com o oxigênio e resistentes à oxidação.
  • A gaxeta de duas peças minimiza o risco de emissão externa.
  • Anel de vedação redondo sólido Nitronic® 50 com revestimento antifricção seco de dissulfeto de molibdênio testado quanto à compatibilidade com oxigênio.