Purgadores de vapor termostáticos de processo Yarway 151
O purgador de vapor de faixa dupla Série 151 foi projetado para uso em aplicações contínuas e em bateladas, como em autoclaves, refervedor, tanques de armazenamento, trocadores de calor casco e tubo e bobinas de tanque. Os purgadores de vapor de faixa dupla são capazes de lidar com cargas de inicialização alta e de execução e fornecem a capacidade máxima de ventilação de ar.
Principais características
- Construção simples
- Fácil manutenção
- Excelente capacidade de manuseio de ar
- Design para abrir em caso de falha, assistido por pressão
- Sede e válvula de aço inoxidável endurecido
- Suporta o superaquecimento
- Ar eficiente e remoção não acessível
- Fecha bem no vapor
- Compacto e leve
Produtos relacionados