Purgadores de vapor termodinâmico de alta pressão Yarway 460 e 515
Principais características
- Reparo simples na linha usando a cápsula de troca rápida
- Não afetado por golpe de aríete
- À prova de congelamento
- A construção de aço inoxidável endurecido fornece uma resistência excepcional à corrosão
- O modo de falha aberto evita o golpe de aríete na tubulação de distribuição de vapor
- Peça móvel única