Fallback image
Product Image

Purgadores de vapor termodinâmicos monobloco Yarway 721 e 711

Purgadores de vapor termodinâmicos de disco que fornecem desempenho consistente em condições menos favoráveis. Os purgadores de vapor monobloco Yarway 721 e 711 são projetados para aplicações, como rastreamento de vapor e gotejamento.

Principais características

  • Reparo simples em linha usando a cápsula de troca rápida
  • À prova de congelamento
  • Não afetado por golpe de aríete
  • A temperatura de descarga segue a curva de saturação
  • A construção em aço inoxidável temperado fornece uma resistência excepcional à corrosão
  • O modo de falha aberto evita o golpe de aríete na tubulação de distribuição de vapor
  • Alterne facilmente para pistão ou tecnologia termostática com uma simples troca de cápsula
  • Suporta superaquecimento