Purgadores de vapor termodinâmico monobloco Yarway 741 e 731
Principais características
- Reparo simples em linha usando a cápsula de troca rápida
- À prova de congelamento
- Não afetado por golpe de aríete
- A construção em aço inoxidável temperado fornece uma resistência excepcional à corrosão
- O modo de falha aberto evita o golpe de aríete na tubulação de distribuição de vapor
- Alterne facilmente para disco ou tecnologia termostática com uma simples troca de cápsula