Purgador de vapor termostático monobloco Yarway 761 e 751
Principais características
- Reparo simples em linha usando a cápsula de troca rápida
- À prova de congelamento
- A construção de aço inoxidável endurecido fornece uma resistência excepcional à corrosão
- O modo de falha aberto evita o golpe de aríete na tubulação de distribuição de vapor
- Alterne facilmente para pistão ou tecnologia termodinâmica com uma simples troca de cápsula
- Suporta superaquecimento