Purgadores de vapor termodinâmicos Yarway C250, C260, C500 e C546
Projetado para remoção de condensado em sistemas industriais, de energia e marítimos de alta pressão, a Yarway fornece uma linha de purgadores termodinâmicos compactos e de fácil manutenção. Substancialmente menor do que os purgadores mecânicos comparáveis para aplicações de alta pressão, os purgadores Yarway ocupam espaço mínimo na tubulação. Não é necessário suporte estrutural para serviços pesados. A operação envolve apenas uma única peça móvel.
Principais características
- Reparável
- Fácil de verificar a operação cíclica
- Design para abrir em caso de falha
- Autodrenagem (montagem vertical)
- Descarga eficaz de energia subresfriada
- Sede e corpo de válvula de aço inoxidável endurecido
- Peça móvel única
- À prova de congelamento
- Suporta superaquecimento
- Não afetado por golpe de aríete
Produtos relacionados