Fallback image
Product Image

Purgadores termostáticos de vapor limpo Yarway CT100 e CT150

Os purgadores de vapor Yarway CT100 e CT150 são projetados para drenagem limpa de gotejamento de vapor e condensado do rastreador. Esses purgadores de vapor são construídos inteiramente com componentes de aço inoxidável 316 L com superfícies de corpo em contato com o processo com acabamento de até 20 μ pol. Ra ou melhor. Eles são drenados automaticamente quando instalados na vertical em sistemas de tubulação.

Principais características

  • Corpo de aço inoxidável – Os materiais de corpo de todos os modelos são de aço inoxidável tipo 316L. Válvula autocêntrica – fechamento sem vazamentos. A montagem do atuador e da válvula na placa de impacto permite que a válvula se alinhe automaticamente com o centro do orifício do assento da válvula. Fornece válvula e assento de longa duração. Atuador sensível à temperatura – Atuador soldado para máxima resistência à corrosão, choque térmico e hidráulico, uma peça móvel. Resistente a choques hidráulicos e térmicos – A placa de impregnação, mais a construção soldada, evita danos ao atuador. Válvula e assento – Válvula de aço inoxidável e assento combinados para vedação impermeável. Melhor capacidade de manuseio de ar – Inicialização e operação rápidas. Resposta rápida – Ajusta-se rapidamente a alterações de carga ou temperatura de condensado.