Purgadores de vapor termostáticos e flutuantes FXT sem alavanca da Yarway
Yarway FXT leverless float and thermostatic steam traps suit low‑ to medium‑pressure systems needing continuous drainage.
Principais características
- Todos os componentes internos em aço inoxidável: válvulas e sedes reforçadas. Vida útil extralonga e serviço confiável. Resiste a golpe de ariete. Protege contra erosão e corrosão.
- À prova de erosão: a passagem de descarga é protegida com um revestimento de aço inoxidável.
- Filtro integral: a tela de aço inoxidável evita problemas por sujeira. Conexão de purga fornecida.
- Ventilação de ar termostática: fornecida com elemento de pressão balanceado para ventilação de ar imediata e completa.
- Orifício variável: o condensado é descarregado continuamente através do anel da sede que é modulado pela boia. Isso proporciona uma vazão suave e uniforme sem alta velocidade ou entrada de vapor.
- Orifício SLR: a purga contínua opcional evita o bloqueio de vapor intermitente quando é impossível instalar o purgador em um ponto baixo do sistema.