Fallback image
Product Image

Purgadores de vapor de balde invertido Yarway INB100

Os purgadores de vapor de balde invertido da série INB100 são utilizados em uma variedade de aplicações de carga de condensado leve, como gotejamento, rastreador, aquecedores de ar pequenos e aquecedores de unidade. Esses purgadores são simples e confiáveis descarregando condensado próximo à curva de saturação.

Principais características

  • Adequado para uma ampla gama de cargas e aplicações
  • Resiste à sujeira e incrustação: a válvula e o orifício estão posicionados na parte superior dos purgadores
  • Válvula e orifício de aço cromado: longa vida útil e resistência máxima à corrosão
  • Entrada na parte superior, manutenção em linha