Fallback image
Product Image

Purgadores de vapor de balde invertido Yarway INB200

Os purgadores de vapor de balde invertido da série INB200 são utilizados em uma variedade de aplicações de carga de condensado leve, como gotejamento, rastreamento e aquecedores de unidade. Esses purgadores são simples e confiáveis descarregando condensado próximo à curva de saturação.

Principais características

  • Construído em aço inoxidável para ter vida útil estendida graças à resistência a: corrosão, golpe de ariete e congelamento durante paradas em tempo frio.
  • Adequado para uma ampla gama de cargas e aplicações
  • Válvula e sede de aço cromado: longa vida útil e resistência máxima à corrosão e erosão.
  • Opção de conector universal para manutenção com o purgador conectado à aplicação: o corpo é montado permanentemente no sistema. O purgador é instalado por meio de conexão de montagem universal de dois parafusos.
  • Resiste à sujeira e incrustação: a válvula e o orifício estão posicionados na parte superior dos purgadores