Fallback image
Product Image

Purgadores de vapor termostático sanitário Yarway ST600

Os purgadores de vapor Yarway ST600 e ST800 para drenagem de condensado com baixos requisitos de sub-resfriamento para minimizar o risco de alarmes de temperatura durante a operação do SIP.

Principais características

  • Superfícies internas mais íngremes: projetado para drenar completamente sem poças, mesmo em linhas significativamente inclinadas. Corpo de aço inoxidável: o material do corpo é de aço inoxidável 316L com 20 μ pol. Ra interno e 32 μ pol. Ra externo. Opção de eletropolimento disponível. Válvula autocêntrica: fechamento sem vazamentos. A montagem do atuador e da válvula na placa de impacto permite que a válvula se alinhe automaticamente com o centro do orifício. Atuador sensível à temperatura: uma peça móvel. Aço inoxidável 316L, abertura em caso de falha, atuador soldado para corrosão máxima, resistência de choque térmico e hidráulico. Descarga direcional: erosão evitada pela descarga direta ao centro da tubulação. Manutenção: pode ser facilmente removido e desmontado para esterilização ou reparo. Junta padrão de classificação para alimentos: a junta de classificação para alimentos White Viton oferece desempenho superior para aplicações com vapor de pressão mais alta. Seleção de orifício grande (ST600): a ampla seleção de tamanhos de orifício oferece maior flexibilidade de dimensionamento e seleção. Manuseio de ar superior: um melhor recurso de manuseio de ar fornece uma inicialização rápida. Opção única de orifício SLR: fornece drenagem a temperaturas saturadas, reação instantânea a alterações de carga e operação garantida de abertura em caso de falha para operações extremamente críticas. Barra rígida: os encaixes de conexão não são soldados nas peças de entrada e saída. Universalmente configurável (ST800): conexões horizontais de qualquer direção no modelo padrão; modelos HV e VH possuem uma conexão horizontal multidirecional e uma vertical.