Inscreva-se nesses cursos avançados presenciais para exercícios práticos:
Embarque em uma jornada rumo ao domínio da tecnologia de válvulas de controle com nosso caminho de aprendizado recomendado.
Comece com os Fundamentos de válvulas de controle e, à medida que progride, crie conhecimentos gradualmente através do domínio de engenharia de válvulas de controle, manutenção, diagnósticos e até soluções da indústria.
Comece com o e-Learning de Fundamentos de válvulas de controle
O curso Fundamentos da válvula de controle (Curso e1310) contém 9 módulos voltados para engenheiros, técnicos e profissionais responsáveis pelo dimensionamento, seleção e aplicação de válvulas de controle, atuadores e instrumentação de válvulas de controle:
- Introdução às válvulas de controle
- Características da vazão de válvulas de controle
- Válvulas de controle de haste deslizante
- Atuadores de haste deslizante
- Válvulas esféricas e válvulas de bujão excêntrico
- Válvulas borboleta
- Atuadores rotativos
- Posicionadores
- Acessórios de válvulas de controle
Adquira conhecimento por meio de demonstrações práticas!
Engenharia de válvulas de controle (1300)
Tópicos de engenharia de válvulas de controle básico e avançado:
- Cavitação e intermitência
- Ruído
- Serviço corrosivo e erosivo
Exercícios práticos:
- Dimensionamento de líquidos
- Dimensionamento de gás
- Dimensionamento do atuador
Partida e comissionamento da válvula de controle
Procedimento de partida e comissionamento:
- Práticas recomendadas de partida da válvula de controle e inventário de peças
- Recursos do controlador digital de válvulas
- Monitoramento da condição de válvulas
Exercícios práticos:
- Calibração básica
Manutenção da válvula de controle (1400)
Procedimentos de operação e manutenção de válvulas de controle
- Desmontagem e substituição de peças
- Resolução de problemas
- Montagem e calibração do posicionador
Exercícios práticos:
- Conjunto de bancada do atuador
- Substituição de interno da válvula, embalamento e juntas
- Calibração do posicionador
Posicionador inteligente e diagnóstico (1751/52/59, 7036 e 1766)
Posicionador inteligente, instalação e operação
Cursos separados para:
- Comunicação HART® (1751/52/59)
- FOUNDATION™ Fieldbus (7036)
- SIS (1766)
Exercícios práticos:
- Configuração e calibração com software ValveLink™
- Interpretação de dados de diagnóstico
Os participantes de cursos on-line e presenciais receberão um certificado após a conclusão bem-sucedida do curso.
Aprimoramento de habilidades via MyTraining: treinamento onde e quando você precisar
Os Serviços educacionais da Emerson na Ásia-Pacífico oferecem diversos canais de treinamento que atendem às necessidades de cada aluno. A plataforma MyTraining hospeda um portfólio de cursos credenciados pela International Accreditation for Continuing Education and Training (IACET). Temos 19 centros de treinamento regionais para cursos ministrados por instrutores no local e salas de aula virtuais para e-Learning e módulos de aprendizagem mista.
Recursos de notícias