Densitômetros

Os Densitômetros Micro Motion™ da Emerson são instrumentos de precisão que oferecem alto desempenho para uma infinidade de aplicações.​

Precision Density Measurement for Quality Control and Analysis​

Medição de densidade de precisão para controle de qualidade e análise​ ​

Os densitômetros Micro Motion são dispositivos de medição de vazão de precisão que calculam a densidade ou a concentração de substâncias em escala microscópica, auxiliando na análise científica e no controle de qualidade.

Products

Perguntas frequentes

Os densitômetros Micro Motion fornecem dados precisos de densidade e concentração em tempo real. Veja o que você precisa saber sobre como eles funcionam e onde eles agregam valor.​

Um densitômetro Micro Motion é um instrumento de precisão que mede a densidade ou a concentração de fluidos em tempo real usando a tecnologia de tubo vibratório com tecnologia Coriolis. Ele permite o monitoramento preciso dos fluidos do processo em nível microscópico.​

Ele opera usando um elemento vibratório cuja frequência muda com a densidade do fluido. O sistema também compensa a temperatura para garantir medições precisas e repetíveis, mesmo sob condições de processo em mudança.​

Os densitômetros Micro Motion são usados em todos os setores, incluindo produtos químicos, petróleo e gás, alimentos e bebidas, ciências da vida e refinamento, em tarefas como medida de concentração, conversão de massa a volume, garantia de qualidade de produto e detecção de interface.​

Os principais benefícios incluem alta precisão, tempo de resposta rápido, compensação de temperatura, sem peças móveis e desempenho confiável em ambientes desafiadores. Isso ajuda a reduzir o desperdício, otimizar o rendimento e garantir a qualidade consistente do produto.​

Os densitômetros Micro Motion normalmente são instalados em linha e podem se conectar facilmente aos sistemas de controle por meio de protocolos de comunicação padrão para integração perfeita de processo e monitoramento em tempo real.​