Viscômetros

Viscômetros são usados para medir a viscosidade de um fluido. Os viscômetros Micro Motion™ da Emerson são projetados para alta precisão e repetibilidade, fornecendo um valioso controle de qualidade e percepção do seu processo.​

Viscometers - Micro Motion FVM

Medição de viscosidade em tempo real para otimização de processos​ ​

Os viscômetros medem a resistência de um fluido à vazão, fornecendo uma percepção crítica sobre sua composição, qualidade e comportamento. Os viscômetros Micro Motion usam tecnologia avançada de sensor vibratório para fornecer dados precisos e em tempo real de viscosidade para melhorar o controle do processo em todos os setores.​

Produtos

Perguntas frequentes

Os viscômetros Micro Motion oferecem uma medição precisa de viscosidade em tempo real. Confira o que você precisa saber sobre como eles funcionam e onde eles agregam valor.​

Um viscosímetro Micro Motion é um dispositivo de precisão que mede a viscosidade de fluidos usando tecnologia de tubo vibratório baseado em Coriolis, fornecendo resultados precisos e em tempo real em pequenas escalas.​

Ele mede o efeito de amortecimento (largura de banda) em um sensor vibratório cheio de fluido. A mudança no comportamento da vibração reflete a viscosidade do fluido, com a compensação de temperatura incorporada garantindo leituras precisas em diferentes condições.​

Os viscômetros Micro Motion são amplamente usados em setores como farmacêutico, alimentos e & bebidas, petróleo e & gás e produtos químicos, onde o controle preciso da viscosidade é fundamental para a qualidade do produto e o desempenho do processo.​

Eles oferecem medição contínua, em linha de impulso, sem peças móveis, reduzindo a manutenção e melhorando a confiabilidade. Os benefícios incluem um controle mais rígido do processo, redução do desperdício e melhoria da consistência do produto.​