Monitoramento e controle do fundo de poços

O monitoramento e o controle contínuos são necessários para entender a dinâmica do ambiente de fundo de poço em um poço de petróleo ou gás. As soluções de monitoramento e controle Roxar™ da Emerson oferecem medições altamente estáveis, exatas e precisas, adequadas para os ambientes de poços profundos mais severos e mais quentes. Essas medições, que incluem pressão, temperatura, monitoramento annulus B e sistemas adaptativos de elevação de gás, são essenciais para gerenciar a produção de poços, otimizar o desempenho do reservatório e manter a integridade dos poços.

 

Downhole Monitoring and Control - Connection to Multiple Downhole Instruments

Conexão com um único cabo a vários instrumentos de fundo de poço

ARede integrada de fundo de poço (IDN) da Roxaré a espinha dorsal de nossas soluções de monitoramento de fundo de poço. Ele serve como uma função de host de infraestrutura, permitindo comunicação, energia e interface para vários dispositivos de fundo de poço. Ele suporta até 32 sensores em um único cabo, fornecendo dados vitais para gerenciar vários poços ou zonas de forma eficiente durante a completação de poços.

 

Products

Tecnologias de fundo de poço

Recursos