Especificações
Linearidade
Até ± 0,10%
Faixa de pressão de operação
Até 2.500 ANSI
Temperatura do processo
-50 °C a 100 °C (-58 °F a 212 °F)
Tipos de medidores
Ultrassônico de gás, Coriolis, orifício, Venturi
Produto do processo
Gás natural, gás industrial
Aplicações
Transferência de custódia, transferência sem custódia, produção, tubulação de gás
Equipamentos/material incluídos
Medidores, válvulas, filtros, tubos/conexões, aço estrutural, instrumentação, analisadores, controles/HMI, fiação
Serviços incluídos
Gestão de projetos, engenharia/design, compra, fabricação, testes, partida/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida útil
Características
- Reduza a complexidade e o risco e melhore a eficiência do capital ao fazer parceria com um fornecedor de fonte única.
- Garanta a conformidade regulatória e minimize o risco financeiro com pacotes de medição altamente precisos
- Melhore a garantia fiscal e reduza os custos operacionais com soluções confiáveis e economicamente viáveis
- Receba suporte local e serviços de engenharia colaborativos em todo o mundo para aprimorar suas atividades de gestão de ativos
- Tenha tranquilidade com recursos de serviço e suporte que abrangem todo o ciclo de vida do sistema.
Recursos de soluções de medição
Provadores e calibração de medidores
Garantir a precisão a longo prazo nas medições fiscais é um desafio devido ao desgaste, às alterações de fluidos e ao ambiente. Os sistemas de calibração – fixos ou móveis – permitem a calibração de medidores de vazão no local, verificando a precisão antes, durante ou após as transferências. Sistemas automatizados de comprovação garantem conformidade, confiabilidade e desempenho, mesmo diante de condições de campo variáveis.
Recursos
Solução integrada de medição de óleo cru e transferência de custódia
Práticas recomendadas para o projeto de sistemas de medição de gás
Oferecer precisão e confiabilidade: soluções projetadas para FPSOs
Perguntas frequentes
Os dois principais tipos de sistemas de medição são medição de líquido e de gás. A diferença reside no estado físico dos fluidos, o que exige projetos de sistema e normas diferentes para sua conformidade.
Nós nos envolvemos nos projetos desde o início. Isso nos permite entender a necessidade do usuário final e estabelecer uma parceria antecipada ao projetar o sistema. Nossos especialistas são experientes e treinados para avaliar suas necessidades e garantir medições precisas.
A incerteza e a falta de precisão das medições podem ser causadas por contaminações no fluido, o tipo de fluido que está sendo medido, a fase do fluido, as condições operacionais, o projeto do sistema, os dispositivos usados e muito mais. A Emerson mitiga esses fatores por meio de um profundo conhecimento do escopo do projeto, um portfólio de dispositivos de alta confiabilidade, cálculos de fluxo adequados e projeto de sistema realizado por especialistas, além de uma plataforma de monitoramento condicional que detecta riscos no sistema que possam interferir na operação.
Os projetos da Emerson são gerenciados por uma equipe de consultores certificados, auditores e especialistas em transferência de custódia.
A Emerson reduz a incerteza de medição por meio de um profundo conhecimento do escopo do projeto, um portfólio de dispositivos de alta confiabilidade, cálculos de fluxo adequados e projeto de sistema realizado por especialistas, além de uma plataforma de monitoramento condicional que detecta riscos no sistema que possam interferir na precisão.