Soluções de sustentabilidade dos sistemas de medição

Soluções de engenharia para monitoramento de emissões, hidrogênio, captura de CO2 biocombustíveis, incluindo gestão de projetos, engenharia, compras, fabricação, comissionamento e serviços de ciclo de vida útil

Soluções de sustentabilidade e descarbonização

As Soluções de sustentabilidade projetadas da Emerson incorporam perfeitamente sistemas de análise e de medição de vazão de última geração em configurações totalmente automatizadas e instrumentadas. Essa integração garante monitoramento, análise e controle precisos e confiáveis em vários processos críticos, como captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), produção de hidrogênio (H2), injeção de H2 em gás natural e aplicações de monitoramento contínuo de emissões (CEMS).

Aplicações de sustentabilidade dos sistemas de medição de vazão

Sistemas de medição de hidrogênio

image

A integração de processos de captura, transporte, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) por indústrias com alta emissão de carbono é vista como um dos principais contribuintes para atingir metas de baixa emissão de gases do efeito estufa como parte de um suprimento global de energia confiável e sustentável. 

A medição de vazão e os sistemas analíticos são necessários para controle de processo e alocação para detectar vazamentos de CO2 para fins ambientais e para verificação da quantidade de CO2 contabilizado sob qualquer esquema de emissões. Os requisitos de medição de vazão dependem da incerteza especificada das emissões, da fase do fluido, da localização dos medidores de vazão no sistema CCUS, do método de transporte e dos requisitos regulatórios. 

O sistema de medição de vazão projetado da Emerson inclui estações de integridade de CO2 com medidores de vazão, sistemas de análise, computadores de vazão e soluções de monitoramento de erosão e corrosão que atendem aos requisitos tanto pelo equipamento quanto pelo sistema de medição.  

Nossos especialistas em sustentabilidade oferecem avaliação do projeto de medição de vazão, gerenciamento de medição, auditoria de vazão, incerteza, compensação mássica, alocação e equação de cálculos de estado para reduzir as despesas gerais do projeto de CCUS e garantir um controle de processo confiável, integridade da tubulação e detecção de vazamentos. 

Com base em nossa abrangente gama de soluções para transferência de custódia de gás e hidrocarbonetos líquidos e sistemas de medição fiscal, podemos garantir soluções ideais dentro do espaço de sustentabilidade, como nossas estações de integridade de CO2.  Este sistema inclui medidores de vazão de última geração, sistemas de amostragem de precisão, analisadores de Laser de cascata quântica (QCL), analisadores de gás de processo (PGA) ou cromatógrafo de gases e computadores de vazão avançados.  

Perguntas frequentes

  • H2 misturado em gás natural (HNG): permite a implantação do H2 no sistema de energia sem investimentos caros em infraestrutura. Abaixo de 10% a 20% de H2, o HNG é compatível com equipamentos de uso final, transmissão de gás natural, infraestrutura de distribuição e normas internacionais.
  • Amônia como transportador de H2: ao contrário do H2 puro, a amônia é um líquido estável em condições atmosféricas e tem uma densidade de energia mais alta, o que permite soluções de armazenamento e transporte mais compactas e manuseio mais seguro. Como a amônia já é produzida e transportada globalmente em grandes quantidades para várias aplicações industriais, a infraestrutura existente, como tubulações, instalações de armazenamento e redes de transporte, pode potencialmente ser reaproveitada para armazenamento e distribuição de hidrogênio baseados em amônia.

À medida que a infraestrutura de hidrogênio para produção, transporte e armazenamento de energia continua a se desenvolver, a medição precisa torna-se importante na gestão e manutenção de infraestruturas. Por exemplo:

  • Em processos de produção de hidrogênio, como reforma a vapor ou eletrólise, a medição é crucial para garantir uma produção e pureza eficientes.
  • Ao manusear e armazenar gás hidrogênio em cilindros, tanques ou tubulações, é necessária uma medição precisa para fins fiscais, para evitar vazamentos ou condições inseguras.

O hidrogênio é um gás altamente inflamável e potencialmente explosivo, por isso, a medição precisa e o monitoramento das concentrações de hidrogênio em uma mistura são essenciais para evitar situações perigosas e garantir a segurança, além disso, é essencial cumprir as normas ambientais.

O teor de hidrogênio pode ser controlado por uma medição precisa dentro dos requisitos do usuário final, gerenciando a detecção de vazamentos, identificando risco aceitável de danos devido à alta concentração de H2, controlando o valor calórico e o índice de Wobbe da mistura para atender aos requisitos da tubulação e pela análise da composição do gás de teste de cada componente da cromatografia de gás.

Vídeos

video-media
3 Ways Emerson Can Impact Blue Hydrogen Production Efficiency