Ferramenta de configuração, serviço e &visualização ProLink III e ProcessViz para medidores de vazão Micro Motion™ e Rosemount™
Detalhes do serviço
Sistema operacional
ProLink: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (com Service Pack 1 ou posterior). Observação: O Windows XP (com Service Pack 3 ou posterior) é compatível com a versão 4.3 ou anterior do ProLink III. As versões para tablet iOS e Android estão disponíveis nas lojas do iOS e Google Play. A versão para tablet é compatível apenas com o transmissor de E/S na configuração 5700 com a opção de display Wi-Fi.
ProcessViz: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (com Service Pack 1 ou posterior).
Requisitos de hardware
ProLink:
- Processador: Pentium 4 ou superior (1 GHz no mínimo, acima de 2 GHz recomendado)
- RAM: 1 GB no mínimo, acima de 2 GB recomendado
- Espaço em disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64)
- Unidade de CD-ROM 4 ou mais rápida
ProcessViz:
- Processador: Pentium 4 ou superior (1 GHz no mínimo, acima de 2 GHz recomendado)
- RAM- 1 GB no mínimo, 2 GB ou mais recomendado
Espaço em disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64) Windows - Unidade de CD-ROM 4 ou mais rápida
Requisitos gráficos
ProLink e & ProcessViz: placa gráfica do display em cores de 24 bits ou superior, tela com resolução mínima de 1024 × 768, 1280 x 800 ou, de preferência, formato widescreen superior
Protocolos de comunicação
ProLink: Protocolo (camada física), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB) e Modbus TCP (Ethernet)
Características
- Acesse uma representação de dados clara e concisa usando uma interface intuitiva
- Visualização fácil dos dados de calibração e configuração em um relatório imprimível para rápida referência da configuração de um dispositivo
- Destaque as oportunidades de controle de processo com uma ferramenta on-line de tendências das variáveis do processo
- Melhore a conectividade por meio do suporte HART, Modbus e Modbus/TCP
- Faça o diagnóstico remoto de medidores por meio da conexão Modbus/TCP
- Visualize simultaneamente dados do processo de mais de um medidor
- Reduza o tempo de conexão para medidores em áreas classificadas com configuração off-line
- O software ProLink III Basic e ProcessViz está incluído em cada medidor
- Visualização instantânea de dados brutos do processo
- O ProcessViz coloca o poder e a capacidade de identificar e resolver problemas de processo nas mãos do cliente
- Acesse uma representação de dados clara e concisa usando uma interface intuitiva
- Destaque as oportunidades de controle de processo com uma ferramenta on-line de tendências das variáveis do processo