Analisadores de combustão​

Otimize seus processos de combustão para ajudar a reduzir os custos de combustível, minimizar as emissões de gases de combustão e aumentar a segurança operacional.​

Products

Sobre analisadores de combustão

Combustion Analyzers​ - Why Use A Combustion Analyzer​

Por que usar um analisador de combustão​

Os analisadores de combustão medem oxigênio e combustíveis no gás de combustão para otimizar os processos de combustão, levando à economia de energia e de custos. Eles ajudam a atender aos limites ambientais, monitorando os níveis de oxigênio para reduzir as emissões de CO2 e NOx. Os registros de dados oferecem suporte à conformidade regulatória. Manter os níveis adequados de oxigênio aumenta a segurança, evitando a presença de combustíveis perigosos, reduzindo os riscos de explosão.

Como escolher

web modernization

Detecte desequilíbrios de combustão​

O excesso de estratificação de O2 em grandes exaustões de caldeiras com multiqueimadores requer uma rede de analisadores de oxigênio. Essa configuração fornece medições médias precisas de excesso de oxigênio essenciais para o controle da relação ar-combustível, ajudando os operadores a identificar desequilíbrios de combustão. O monitoramento adequado otimiza o desempenho da caldeira e reduz as emissões.​

Tecnologia

Combustion Analyzers​ - Zirconia Oxygen Cell​

Célula de oxigênio de zircônia​

A célula de oxigênio de zircônia da Rosemount se destaca em tecnologia de zircônia, com 30 anos de comprovado design resistente. Sua zircônia aquecida facilita a difusão de íons de oxigênio, gerando uma tensão ligada ao excesso de níveis de oxigênio. As contas catalíticas aumentam a longevidade resistindo à contaminação ambiental Para usos com alto teor de enxofre, é oferecida uma célula especial com esferas adicionais para gerenciar partículas de enxofre de forma eficaz.​

Vídeos

As soluções de combustão da Emerson melhoram a segurança, confiabilidade e eficiência em queimadores industriais, caldeiras e fornos. Seus produtos incluem válvulas de corte de segurança, atuadores e muito mais. ​

video-media
How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe

Perguntas frequentes​

Escolha um comprimento de sonda do analisador de combustão que coloque a ponta sensora no terço médio da pilha ou conduíte. Isso ajuda o analisador a medir uma amostra representativa de gás de combustão e proporciona uma medição mais precisa de oxigênio para controle de combustão.

Um difusor do analisador de combustão deve ser selecionado com base na temperatura do processo, carga de poeira e condições da chaminé. Aplicações de alta temperatura, com alto teor de partículas ou alto teor de enxofre podem exigir opções de difusor em cerâmica, liga C-276 ou com maior área de superfície para maior proteção e maior vida útil.

Um analisador de combustão mede o oxigênio no gás de combustão e também pode medir os combustíveis restantes após a combustão. A medição contínua no local de oxigênio + combustíveis em um analisador ajuda os operadores a reduzir o excesso de ar, identificar combustão incompleta e melhorar o desempenho do aquecedor ou da caldeira.

Um analisador de combustão melhora a eficiência da caldeira ou fornalha medindo o excesso de oxigênio e combustíveis no gás de combustão. Os operadores usam esses dados para ajustar a combustão, reduzir o excesso de ar desnecessário, diminuir o consumo de combustível e manter um desempenho mais estável do queimador.

O excesso de oxigênio é o oxigênio restante no gás de combustão após a combustão do combustível. A medição do excesso de oxigênio ajuda os operadores a controlar as proporções entre ar e combustível, reduzir o desperdício de energia devido ao excesso de ar e diminuir o risco de combustão incompleta causada por pouco ar.

Deve-se usar vários analisadores de oxigênio quando os níveis de oxigênio variam em exaustão de uma grande chaminé, de conduíte ou de caldeira com vários queimadores. Uma grade de analisadores pode detectar a estratificação do oxigênio, revelar desequilíbrios de combustão e fornecer uma medição média de oxigênio mais precisa.

A medição de oxigênio mostra quanto excesso de ar permanece no gás de combustão após a combustão. A medição de combustíveis detecta combustível não queimado, como monóxido de carbono ou outros gases combustíveis; a medição de ambos em um analisador ajuda os operadores a melhorar a eficiência, identificar combustão incompleta e reduzir o risco de segurança.