Sensores com análise​

A Emerson oferece vários sensores com análise de líquidos, incluindo sensores de pH, condutividade, cloro e oxigênio dissolvido para um controle de processo preciso e confiável.​

Products

Produtos

Perguntas frequentes

Os sensores de análise de líquidos incluem sensores de pH, ORP, condutividade de contato, condutividade toroidal, oxigênio dissolvido, cloro, ozônio, turbidez e multiparâmetros. Cada tipo de sensor ajuda as plantas a monitorar a variável do processo correta para um controle mais rígido, melhor qualidade do produto e conformidade mais confiável. Os sensores de condutividade por contato são indicados para faixas de condutividade baixas a moderadas, enquanto os sensores de condutividade toroidal são mais adequados para líquidos com alta condutividade ou propensos à formação de incrustações.

Escolha um sensor de análise de líquidos compatível com a medição, a composição química do processo, a temperatura, a pressão, a vazão, o risco de incrustação, o tipo de instalação e a estratégia de manutenção. A escolha correta ajuda a reduzir a necessidade de manutenção, prolongar a vida útil do sensor e aumentar a confiabilidade das medições. Também considere a compatibilidade de material molhado, tempo de resposta, necessidades de calibração, diagnóstico, compatibilidade do transmissor e requisitos de Área perigosa.

Os sensores de pH medem a acidez ou a alcalinidade, os sensores ORP medem o potencial de oxidação-redução, os sensores de condutividade medem a concentração iônica e os sensores de oxigênio dissolvido medem o oxigênio no líquido. Essas medições ajudam os operadores a controlar a dosagem, proteger os ativos, manter a estabilidade do processo e verificar a qualidade do produto ou da água em aplicações críticas.

O sensor ideal para aplicações severas de análise de líquidos é projetado para a química do processo, temperatura, pressão, sólidos, risco de revestimento e ambiente de instalação. Materiais molhados resistentes a produtos químicos, designs anti-revestimento, conexões de processo resistentes, vidros especializados ou construções de referência e diagnósticos digitais ajudam a reduzir falhas prematuras, leituras instáveis e manutenção excessiva.

As plantas podem reduzir a manutenção do sensor de análise de líquidos escolhendo sensores projetados para a química, carga de sólidos, risco de revestimento, condições de vazão e temperatura de serviço. A instalação adequada, o condicionamento de amostras, os designs anti-incrustantes, a calibração e os diagnósticos padronizados ajudam a reduzir a limpeza manual, detectar desvios mais cedo e apoiar um desempenho mais previsível do ciclo de vida útil.

Os sensores de análise digital de líquidos preservam a calibração, a identidade do sensor, o histórico operacional e as informações de diagnóstico no sensor. Ao transmitir dados digitais para o transmissor ou sistema de controle, eles podem contribuir para um comissionamento mais rápido, uma substituição mais simples, a redução de problemas de cabeamento, uma solução de problemas mais eficiente e uma manutenção mais previsível em todos os pontos de medição da planta.

Os sensores de análise de líquidos suportam o controle do processo, qualidade, conformidade regulatória e proteção de ativos em processamento químico, refino, geração de energia, água e efluentes, alimentos e bebidas, ciências biológicas, papel e celulose, mineração e outros setores. As aplicações mais comuns incluem neutralização, controle da química de caldeiras, monitoramento do descarte de águas residuais, controle de limpeza no local (CIP), desinfecção, controle de lavadores de gases e prevenção da corrosão.

A frequência de limpeza e calibração depende das condições do processo, da taxa de incrustação, da criticidade da medição, do tipo de sensor e da precisão necessária. Aplicações estáveis de água limpa podem permitir intervalos maiores, enquanto águas residuais, suspensão de sólidos, produtos químicos agressivos ou circuitos de controle apertados geralmente precisam de verificações mais frequentes. Tendência de desvio, tempo de resposta e dados de diagnóstico ajudam a otimizar os intervalos de manutenção.

Sensores de análise de líquidos podem ser instalados em conjunto de tubos do processo, tanques, bacias, células de vazão, painéis de amostras laterais, conjuntos retráteis, montagens de submersão, montagens de imersão e conexões de processo sanitárias. A instalação adequada aumenta a confiabilidade das medições ao proporcionar uma amostra representativa, manter o sensor em contato com o fluido, assegurar uma vazão estável e permitir um acesso mais seguro para manutenção.