Products
Informações sobre transmissores e analisadores de líquidos
O que eles fazem e como funcionam
Os analisadores e transmissores de líquidos garantem medições precisas em ambientes industriais, municipais e comerciais. Eles atuam como hubs locais, exibindo dados e os enviando para salas de controle enquanto auxiliam na manutenção e configuração do sensor. As soluções Rosemount são compatíveis com vários sensores, incluindo de pH, ORP, condutividade, oxigênio dissolvido, cloro e turbidez, oferecendo uma análise de líquidos confiável em várias aplicações.
Perguntas frequentes
Selecione um transmissor com base no tipo de medição, contagem de canais, sinal do sensor, configuração de entrada, local de montagem, tipo de alimentação, protocolo de comunicação, classificação ambiental e estratégia de manutenção. Um transmissor bem combinado suporta medição confiável, comissionamento eficiente e flexibilidade de longo prazo à medida que as necessidades da aplicação mudam.
Os transmissores de análise de líquidos ajudam a simplificar a manutenção ao condicionar os sinais do sensor, oferecer suporte à calibração, permitir configuração modular, fornecer diagnósticos integrados e centralizar a visibilidade da medição. Esses recursos ajudam as equipes a solucionar problemas mais rapidamente, reduzir os requisitos de fiação e hardware, otimizar o gerenciamento de dispositivos e aumentar a confiança nos dados de medição.
Use um transmissor de canal duplo ou de múltiplas entradas quando um dispositivo oferecer suporte a várias medições, sensores ou pontos de monitoramento. Essa abordagem ajuda a reduzir o custo instalado por ponto de medição, conservar espaço no painel, simplificar a fiação, reduzir os requisitos de hardware e dar aos operadores uma visibilidade de processo mais ampla a partir de um único transmissor.
Confirme se o transmissor é compatível com o tipo de medição do sensor, sinal, placa de entrada ou configuração de entrada, necessidades de compensação de temperatura e requisitos de comunicação. Verifique a compatibilidade para sensores de pH, ORP, condutividade de contato, condutividade toroidal, resistividade, oxigênio dissolvido, cloro, ozônio ou turbidez.
Escolha sensores digitais quando diagnóstico, configuração mais rápida, calibração simplificada e conhecimentos de manutenção forem prioridades. Os sensores analógicos continuam sendo uma escolha prática para aplicações simples ou instalações existentes, em que a compatibilidade, a familiaridade ou a menor complexidade do sistema mais importam.
Use 4 a 20 mA para saída analógica básica, HART para diagnóstico digital por fiação analógica ou Foundation fieldbus ou PROFIBUS para redes digitais de plantas. Selecione o protocolo com base na compatibilidade do sistema de controle, na estratégia de alarme, no fluxo de trabalho de comissionamento, nos requisitos de diagnóstico e nas necessidades de manutenção do ciclo de vida útil.
Use um transmissor de circuito de alimentação de dois fios quando a alimentação de circuito disponível e a instalação simplificada forem prioridades. Use um transmissor de quatro fios quando a aplicação exigir saídas adicionais, recursos de display local, relés, suporte a sensores digitais e analógicos ou opções de comunicação expandidas.
Avalie a classificação NEMA ou IP da caixa do transmissor, o material da caixa do transmissor, a resistência à corrosão, o intervalo de temperatura ambiente, a exposição à lavagem de alta pressão, o estilo de montagem e os requisitos de área perigosa. Esses fatores ajudam a garantir que o transmissor seja adequado para montagem em campo, em painel, em tubo ou em parede em ambientes industriais exigentes.
Escolha um transmissor à prova de explosão para instalações em áreas perigosas que exigem equipamentos aprovados por classificação de área, grupo de gás e código de temperatura. Confirme se o transmissor corresponde à classificação do site, tipo de sensor, necessidades de medição, requisitos da caixa do transmissor e saídas de comunicação para permitir uma operação segura e confiável.