Automotive OEM Improves Quality of Aerodynamic Tests With Ultra Performance
ESTUDO DE CASO | Automotivo

OEM automotivo melhora a qualidade dos testes aerodinâmicos com desempenho Ultra

Resultados

  • Qualidade aprimorada dos testes aerodinâmicos
  • Tempo reduzido de colocação em funcionamento da instalação de teste de vento​
  • Redução dos custos de colocação em funcionamento​
Fallback image
PRECISÃO = DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFIÁVEL

A estabilidade e a precisão de 10 anos do 3051S Ultra resultaram em um desempenho confiável e estável do túnel de teste de vento.

Cliente

OEM do setor automotivo no Centro-Oeste dos EUA.

Aplicação

Vazão de ar para a instalação do túnel de vento.

 

 

Desafio

Cientistas automotivos e peritos em aerodinâmica deste OEM estavam tendo dificuldade em controlar a velocidade do ar em sua instalação de teste em túnel de vento. O túnel de vento é usado para testar o desempenho aerodinâmico de veículos em velocidades de vento constantes de 45 mph (72 km/h). Variáveis, como a forma do veículo, são alteradas iterativamente para verificar os efeitos aerodinâmicos.

Este OEM usava anteriormente uma célula de transmissor de pressão diferencial de um fornecedor que não era da Emerson, que fornecia uma medição instável da velocidade do vento no túnel de vento. A célula de pressão diferencial levava 24 horas para estabilizar sua leitura, o que resultava em repetidas verificações e calibrações. A imprecisão da medição da pressão diferencial não garantia aos cientistas que a velocidade do vento era constante enquanto mudava outras variáveis aerodinâmicas. Além disso, o transmissor de pressão diferencial era seis vezes mais caro e tinha apenas saída serial, o que dificultava a integração ao PLC.

Vários impactos comerciais negativos resultaram do transmissor de pressão diferencial. A instabilidade e a imprecisão do transmissor de pressão do diferencial geravam dados de teste aerodinâmico de baixa qualidade. O transmissor de pressão diferencial levava um dia para iniciar e estabilizar para o teste. Por fim, a saída serial tornava a programação mais complexa e aumentava os custos de engenharia antes da inicialização.​

 

 

Solução

Os desafios enfrentados pelos cientistas e peritos em aerodinâmica foram resolvidos com o Transmissor de vazão de pressão diferencial Rosemount™ 3051S. A estabilidade e a precisão de 10 anos do Rosemount 3051S Ultra resultaram em um desempenho confiável e estável da medição da velocidade do ar. Além disso, a variedade de protocolos de comunicação permitiu uma integração mais fácil ao PLC.

Ao melhorar o desempenho da medição da vazão de velocidade do ar, os cientistas experimentaram melhor qualidade dos testes aerodinâmicos, redução do tempo de colocação em funcionamento e diminuição dos custos de engenharia.​