Fabricante de produtos químicos reduz o risco de danos à instalação com recurso de montagem remota
RESULTADOS
- Risco reduzido de danos catastróficos à turbina
- Oferece maior precisão
- Redução nos tempos de manutenção
Cliente
Grande fabricante de produtos químicos na América do Norte
Aplicação
Medição de nível no separador de filtro coalescedor em instalação de cogeração
Desafio
Um separador de filtro coalescedor em uma instalação de cogeração é usado para separar o líquido do gás natural antes de entrar na turbina a gás. Durante o estágio primário de separação, partículas grandes e líquidos são removidos pela força gravitacional e pela força de atrito do gás a montante. A separação completa é obtida à medida que o processo passa pelo filtro coalescente, que puxa qualquer líquido restante para fora do filtro. De lá, o líquido é drenado para a câmara de coleta inferior. Como o líquido no separador é atípico, uma chave de nível alto fornece indicação e monitoramento do nível dentro do separador. No caso de uma condição de nível alto, o separador é drenado para evitar que gás natural com conteúdo líquido entre na turbina a gás. O líquido dentro da turbina pode causar danos graves a ela.
Nesta instalação específica, o separador do filtro coalescedor está no final da linha de transmissão de gás. As áreas baixas dentro da linha de transmissão estavam coletando óleo e água. Consequentemente, o gás transportado para esta instalação de cogeração continha quantidades anormais de óleo e água. Além disso, a chave de nível existente falhou em indicar o aumento do nível no separador. Eventualmente, o nível excedeu a capacidade do separador e o gás natural úmido entrou na turbina, resultando em danos catastróficos à turbina e perda de produção. Os custos estimados para a instalação de cogeração ultrapassaram US$ 15 milhões, fazendo com que os engenheiros no site reavaliassem a instrumentação existente e identificassem uma solução mais robusta.
A plataforma SuperModule Rosemount 3051S protege os componentes eletrônicos contra umidade e contaminantes do campo, proporcionando confiabilidade superior.
A indicação no nível permite facilidade de acesso para os técnicos.
Solução
A instalação recorreu à Emerson em busca de uma solução que proporcionasse controle ideal do nível no separador e redundância por segurança. A solução tinha que fornecer uma medição extremamente confiável e altamente precisa, com indicação no nível e facilidade de acesso para os técnicos.
Após avaliação significativa, uma solução de instrumentação foi proposta:
- Três transmissores de pressão Rosemount™ 3051S com selos flangeados com anel de limpeza de montagem direta instalados na parte inferior do separador para medir o nível na câmara de coleta. Um esquema de votação de redundância (2 em cada 3 devem concordar) seria usado como uma precaução de segurança adicional.
- Um transmissor de pressão diferencial Rosemount 3051S com selos flangeados com anel de limpeza duplos instalados no filtro para identificar entupimento (o aumento da pressão diferencial indica que o filtro está entupido).
- Três transmissores de pressão Rosemount 3051S com selos de montagem direta instalados a vários metros da parte inferior do separador para medir o nível do filtro coalescente (2 de cada 3 devem concordar com o esquema de votação).
- Display LCD de montagem remota e interface em todos os sete transmissores para indicação local no nível e facilidade de uso para técnicos de instrumentos.
Devido à natureza crítica dessa medição e à necessidade de evitar ocorrências futuras de danos à turbina, transmissores redundantes foram usados em todas as medições de nível. Se duas das três saídas do transmissor não concordarem, o nível do separador é verificado imediatamente e qualquer medida necessária é tomada.
A plataforma SuperModule hermeticamente vedada de aço inoxidável 316L protege os componentes eletrônicos do transmissor de pressão Rosemount 3051S contra umidade e contaminantes do campo, fornecendo confiabilidade superior nos ambientes mais severos.
Para trazer o transmissor ao nível do solo, foram considerados capilares de selo remoto. No entanto, os cálculos de desempenho da Ferramenta de dimensionamento e seleção de nível por PD forneceram provas de que os trechos capilares não atendiam aos requisitos de desempenho desta aplicação. Isso indicou uma oportunidade perfeita para usar o display LCD de montagem remota e os recursos de interface do Rosemount 3051S.
Selos FFW de montagem direta com transmissor de pressão Rosemount 3051S com desempenho ultra e display LCD de montagem remota e interface forneceram a solução ideal. O nível do separador está sendo controlado adequadamente e ocorrências futuras de danos à turbina devido a excursões de nível são altamente improváveis.