Medição de vazão por pressão diferencial em aplicações de captura de carbono

Aumente a sustentabilidade e a precisão da medição nas aplicações de vazão

Differential Pressure Flow Measurement in Carbon Capture Applications

Alcance a medição de vazão precisa e maior rangeabilidade

À medida que o mundo se concentra mais a cada dia na sustentabilidade, uma energia da qual as empresas dependem para reduzir suas emissões de CO2 é a captura de carbono e o sequestro de CO2. O sequestro de CO2 requer uma alta pressão de injeção e é vital que qualquer ferramenta de medição crie uma queda de pressão baixa para suportar esse processo. O Rosemount 3051SFA Medidor de vazão Annubar tem um projeto exclusivo que fornece a menor queda de pressão em nossa oferta, ao mesmo tempo em que oferece uma medição muito precisa. Além disso, a utilização da compensação de pressão e temperatura disponível no transmissor SMV Rosemount 3015 oferece grande rangeabilidade.