Reduza o risco do projeto em instalações com restrições de espaço
A disponibilidade limitada de trechos retos é um desafio comum em projetos de processamento químico. As empresas de engenharia, aquisição e construção (EPC) frequentemente precisam definir o desempenho da medição de vazão antes da finalização do layout da tubulação, enquanto alterações no projeto em etapas avançadas podem reduzir ainda mais o espaço disponível para instalação. Quando os medidores de vazão são instalados próximos a cotovelos, válvulas ou outros elementos que causam distúrbios no fluxo, a incerteza quanto à precisão da medição pode gerar riscos para o projeto, aumentar o esforço de engenharia e dificultar a garantia do desempenho do sistema.
Os medidores magnéticos de vazão Rosemount™ ajudam a enfrentar esses desafios com recursos validados para instalação 0D e especificações de precisão garantida para aplicações gerais de processos. Os engenheiros de projeto podem especificar com confiança o desempenho da medição de vazão, mesmo quando não é possível manter os requisitos de trechos retos. Essa flexibilidade contribui para uma execução mais rápida dos projetos, reduz a necessidade de reprojetos e ajuda a acomodar alterações de última hora na tubulação sem comprometer o desempenho da medição. Ao minimizar as incertezas relacionadas às condições de instalação, as empresas EPC podem simplificar o processo de projeto e ter maior confiança de que a precisão do sistema será mantida desde a partida e durante a operação contínua.