A instrumentação de medição certa pode fornecer precisão e segurança
As plantas químicas podem apresentar ambientes perigosos que colocam em risco a segurança dos trabalhadores. A instrumentação pode estar posicionada em áreas de acesso difícil, exigindo escadas ou andaimes, e abrir a tampa do transmissor pode não ser seguro em áreas classificados. Para que uma indústria química opere de forma eficiente, a exatidão da medição é crucial para controlar diversas reações químicas e processos. No entanto, condições do processo como sistemas de vazão de duas fases, podem comprometer a precisão da medição. Os medidores de vazão Coriolis oferecem confiabilidade com um sensor que não precisa de manutenção, sem peças móveis, e um sensor com saída de baixa frequência para oferecer alta precisão na medição da vazão mássica. Resolução de problemas, configuração e comissionamento de um dispositivo podem ser realizados com segurança utilizando transmissores com conectividade remota, para que os técnicos não precisem acessar diretamente o dispositivo para conectar os fios. O portfólio da Emerson apresenta soluções com conectividade Wi-Fi e Bluetooth®, como o transmissor 4700 E/S Config Coriolis da Micro Motion com tecnologia Bluetooth.