Detecção de nível de sólidos na caçamba de armazenamento durante o processo de recuperação de carbono

Obtenha uma medição de nível precisa e confiável em ambientes compactos e empoeirados.

Solids Level Detection in Holding Hopper During Carbon Reclamation Process

Medição e monitoramento de nível confiáveis e robustos

Operadores de indústrias que produzem quantidades significativas de poeira durante o processo de produção enfrentam os desafios de alcançar medições de nível precisas durante a produção e evitar transbordamentos. O acúmulo de poeira não só pode interferir com a precisão de alguns dispositivos, mas também contribui para o acúmulo de calor dentro de pequenos espaços, como caçambas. Vibrações criadas por máquinas em funcionamento também podem agravar o problema. Os operadores precisam de soluções de medição de nível confiáveis e robustas que sejam feitas para suportar as condições extremas encontradas em ambientes empoeirados.