Medição de nível confiável com Tecnologia de Blindagem Ativa
A areia úmida pode ser um material difícil de manusear. Sua natureza hidrofílica pode causar endurecimento e agrupamento, dificultando a gestão de nível em depósitos de areia úmida. A areia úmida também é abrasiva, o que pode causar desgaste nos dispositivos de medição. Fabricantes que usam depósitos de areia úmida precisam de uma solução de gerenciamento de nível que possa suportar cargas pesadas e endurecimento, além de ser resistente à abrasão.
Medição de nível de sólidos em depósitos de areia úmida
Chave de capacitância Rosemount 2555
Detecção de nível de ponto da capacitância (-40°C a 500°C/-40°F a 932°F)
Estruturalmente resistente e pode suportar cargas pesadas de material acima da sonda
Lida com o endurecimento do produto na sonda ou próximo dela.
Simples de instalar e configurar com a tecnologia de Blindagem Ativa
Usada para detecção de tanques cheios, de demanda ou vazios
Explicação da tecnologia de Sonda capacitiva, seção 3.7 Medição do nível de materiais sólidos