Especifique a solução de selo diafragma remoto e o fluido de enchimento corretos
Quando uma aplicação opera em pressões abaixo da pressão atmosférica (14,7 psia [1 bar-a]), é importante especificar o sistema de selo remoto correto e montá-lo corretamente para medir o nível com precisão e confiabilidade. Deixar de fazê-lo resultará na flutuação na saída ou falha total do sistema de medição de pressão.