Medição de nível para sistemas de resfriamento por imersão em centros de dados

Mantenha os níveis de fluido de resfriamento por imersão e proteja os equipamentos essenciais do centro de dados.

Level Measurement for Immersion Cooling Systems in Data Centers

Visão geral da aplicação

Os sistemas de resfriamento por imersão submergem servidores e equipamentos de TI em fluido dielétrico não condutivo, permitindo que o calor seja absorvido e transferido para o sistema de resfriamento.

Principais desafios em sistemas de resfriamento por imersão

  • Manter os níveis adequados de fluido de resfriamento.
  • Detectar vazamentos antes que os equipamentos próximos sejam afetados.

Como a medição de nível ajuda

  • Mantém a visibilidade do fluido de resfriamento.
  • Apoia desempenho de resfriamento confiável.
  • Fornece capacidade de detecção de vazamentos.

Perguntas frequentes

As chaves de nível pontual detectam quando o fluido de resfriamento dielétrico atinge um nível alto ou baixo predefinido e enviam um sinal discreto para o sistema de controle ou alarme conectado. Isso pode acionar um alerta para os operadores, permitindo que respondam a possíveis transbordamentos, cobertura insuficiente de fluido ou perda de fluido. Alarmes de alto nível ajudam a evitar transbordamento, enquanto alarmes de baixo nível ajudam a garantir que os servidores permaneçam adequadamente submersos para um resfriamento confiável.

Alarmes de nível alto e baixo notificam os operadores quando o fluido dielétrico atinge um limite definido. Um alarme de alto nível ajuda a evitar transbordamento e possíveis derramamentos, enquanto um alarme de baixo nível ajuda a evitar que servidores e componentes de TI fiquem expostos.

Se o fluido ficar abaixo do nível necessário, os servidores ou outros componentes de TI podem não estar mais totalmente submersos. Isso pode reduzir a eficácia do resfriamento e aumentar o risco de superaquecimento. Uma chave de nível baixo fornece um alarme quando o fluido atinge o nível mínimo predefinido.

Um alarme de baixo nível pode indicar que o fluido dielétrico caiu abaixo de um limite predefinido, o que pode ser causado por um vazamento ou outra fonte de perda de fluido. Isso dá aos operadores a oportunidade de investigar antes que a cobertura insuficiente de fluido afete o desempenho do resfriamento.

As chaves de nível pontual indicam automaticamente quando o fluido dielétrico atinge um limite alto ou baixo definido. Isso reduz a dependência de verificações manuais para condições críticas de alarme e permite que os operadores respondam quando é necessária atenção.

A tecnologia de nível de ponto apropriada depende das propriedades do fluido dielétrico, do projeto do tanque, da posição de montagem, dos requisitos de conexão e das condições de operação. As chaves de nível de garfo vibratório podem fornecer alarmes de nível alto e baixo para aplicações líquidas, inclusive instalações com restrição de espaço.