Medição de nível na tina de fabricação de mosto e caldeira de fermentação

Medição de nível higiênica para garantir um controle confiável da preparação da cerveja

Fallback image

Detecção precisa de nível pontual

A tecnologia de detecção de nível de ponto fornece um controle de bomba confiável para enchimento automatizado de tanques intermediários, com boa resistência às mudanças de temperatura e presença de espuma. Seu tamanho compacto permite a instalação em espaços estreitos e é equipado com certificações higiênicas (normas 3-A, EHEDG, FDA e ASME-BPE)