Medição avançada de pH para cultura celular

Mantenha uma estabilidade precisa do pH para proteger a integridade das células e otimizar o desempenho do biorreator.

Advanced pH Measurement for Cell Culture

Medição de pH de precisão para crescimento celular ideal

A medição precisa do pH é fundamental para operações eficazes de cultura celular. O pH afeta diretamente a atividade enzimática, a solubilidade de nutrientes e o metabolismo celular, que são fatores críticos para a viabilidade celular e o rendimento do produto. Para atender a essas demandas, nossos sensores de pH avançados apresentam uma construção autoclavável e esterilizável a vapor, permitindo ciclos de SIP e CIP repetidos sem perda de precisão. Um sistema de referência pré-pressurizado evita a entrada de fluidos do processo, reduzindo o risco de contaminação e protegendo a integridade da batelada. Esses recursos ajudam os fabricantes de ciências biológicas a minimizar o tempo de inatividade, melhorar a reprodutibilidade entre bateladas e atender aos rigorosos requisitos de GMP.