Instrumentação de medição para cromatografia​

Promova a purificação de alta qualidade com desvios reduzidos, consistência de processo aprimorada e maior recuperação do produto para produção em conformidade.​

Aprimore o processo de purificação com instrumentação avançada

Medição de pH e condutividade​
Medição de pressão
Medição de nível
Medição da vazão

Perguntas frequentes

Os parâmetros críticos de processo (CPPs) mais comuns são vazão, pressão da coluna/circuito, condutividade (para rastreamento de solução de calibração/gradiente), absorbância de UV (para detecção de pico e agrupamento), temperatura e, ocasionalmente, pH em pontos estratégicos. O monitoramento desses parâmetros permite um aumento de escala confiável e frações de alta pureza.​

A medição de pH é importante quando a composição química da solução de calibração afeta a ligação e a eluição. Manter o pH dentro de uma faixa estreita garante a estabilidade do produto e resultados consistentes de separação.​

O controle de vazão preciso ajuda a alcançar tempos de retenção consistentes e comportamento de separação previsível. A vazão estável também melhora a reprodutibilidade e promove um escalonamento sem complicações.