Medição da vazão por pressão diferencial em aplicações de vapor saturado

Otimize o uso de vapor e reduza o risco de sobrecarga de custos de serviços gerais

Medical technology concept.

Meça com precisão o vapor saturado em um ambiente hospitalar

As soluções de vazão de pressão diferencial são uma forte opção para medição de vapor saturado nas instalações hospitalares. Projetado para monitorar com precisão a vazão de vapor, o Rosemount™ 3051SFA Medidor de vazão Annubar com conjunto de retração, garante uma alocação precisa de serviços públicos para edifícios específicos, otimizando a eficiência energética e reduzindo os custos operacionais. Esse medidor de vazão pode ser aproveitado a quente ou instalado sem parada de processo para soldagem, minimizando a interrupção das operações hospitalares, tornando-o ideal para ambientes de saúde onde a eficiência e a continuidade são essenciais. O medidor de vazão Rosemount 3051SFA Annubar aprimora a gestão de serviços gerais, garantindo um serviço ininterrupto.