Otimize o desempenho da cultura celular com monitoramento de oxigênio confiável
À medida que a densidade de células viáveis aumenta nos biorreatores, a transferência de oxigênio se torna um gargalo crítico. Os sensores de oxigênio dissolvido (DO) fornecem monitoramento e controle em tempo real, garantindo condições ideais para o crescimento e a produtividade de células em aplicações de cultura celular. Nossos dispositivos avançados de medição de DO ajudam a evitar a exaustão ou supersaturação de oxigênio, reduzindo riscos e melhorando o rendimento. Com estabilidade de sinal sem desvios, retenção de calibração por meio de vários ciclos de esterilização a vapor e construção robusta para ambientes de SIP e autoclave, esses sensores fornecem confiabilidade de longo prazo com repetidas execuções a montante.