Instrumentos de medição para biotecnologia

Mantenha a integridade do processo, agilize a validação e cumpra os padrões regulatórios com instrumentos de medição que apoiam uma produção biotecnológica confiável e de alta qualidade.

Impulsione a fabricação de biotecnologia escalável e em conformidade

No cenário biotecnológico atual, as organizações devem agir rapidamente, inovar com confiança e manter rigorosos padrões de qualidade. A Emerson apoia essas demandas com instrumentos avançados de medição, juntamente com a experiência do setor necessária para otimizar processos críticos, proteger a esterilidade e cumprir rigorosos requisitos regulatórios. Nossas soluções fornecem dados precisos e confiáveis que garantem a qualidade consistente do produto e aceleram os cronogramas de desenvolvimento, permitindo que você traga terapias inovadoras ao mercado com mais rapidez.​

Processos biotecnológicos​

Recursos​ ​ ​

Perguntas frequentes

A medição rigorosa garante o controle preciso das condições do biorreator, preparação do tampão, cromatografia e etapas de filtração. Quando parâmetros como pH, oxigênio dissolvido e vazão são medidos de modo confiável, os bioprocessos alcançam maior rendimento, menor variabilidade e melhor reprodutibilidade desde o desenvolvimento até a escala comercial.

O projeto higiênico usa superfícies molhadas de aço inoxidável polido, conexões sanitárias e materiais biocompatíveis que resistem a procedimentos de limpeza no local e vapor no local. Essa abordagem ajuda a manter a esterilidade, reduz o risco de contaminação, simplifica a validação e se alinha aos requisitos de Boas Práticas de Fabricação em instalações de biotecnologia.

O diagnóstico e a verificação avançados reduzem o tempo de inatividade, dando às equipes de biotecnologia uma visão clara do desempenho do instrumento antes que os problemas afetem a produção. Ao identificar anormalidades precocemente e validar a confiabilidade da medição durante a operação, as instalações evitam paradas não planejadas, protegem a qualidade do produto, melhoram a disponibilidade dos equipamentos e mantêm um desempenho consistente e pronto para BPF em etapas críticas do bioprocesso.

Fatores importantes incluem exatidão da medição, compatibilidade com procedimentos de limpeza e vapor no local, adequação do material, tempo de resposta, tipo de ligação de processo, frequência de calibração e integração com plataformas de automação. A seleção do sensor certo ajuda a garantir a estabilidade de processo a longo prazo e uma operação confiável de BPF.