Instrumentação de medição para cultura de células​

Obtenha um desempenho consistente e de alta qualidade da cultura de células reforçando o controle do processo, minimizando o desvio entre bateladas e apoiando um escalonamento confiável.​

Instrumentação de precisão para crescimento otimizado de células

Flow Measurement​
Dissolved Oxygen Measurement​
pH Measurement​
Level Measurement​
Temperature Measurement​
Pressure Measurement​
Gas Analysis Measurement​

Recursos

Perguntas frequentes

Os fabricantes devem avaliar a precisão da medição, o tempo de resposta, o projeto higiênico, a compatibilidade com procedimentos CIP/SIP, as necessidades de calibração e a integração com sistemas de automação. Esses elementos garantem uma operação estável, a conformidade com as BPF e o desempenho consistente em todas as etapas do bioprocesso.​

Medições precisas e consistentes ajudam a manter as condições ideais, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido e níveis de nutrientes. Isso reduz a variabilidade, ajuda o crescimento controlado e melhora a qualidade geral da batelada nos processos de biotecnologia.​

Ferramentas integradas de diagnóstico e verificação identificam anormalidades precocemente, validam o desempenho do instrumento durante a operação e ajudam a evitar problemas antes que interrompam a produção. Isso minimiza as paradas não programadas e protege a qualidade do produto.​